Vérin compact DPDM-Q-25-20-PA

4840827

Code EAN (GTIN) 4052568293581

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés