Vérin cylindrique DSNU-S-8-30-P-A-MQ
5205902
Code EAN (GTIN) 4052568420284
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30.2 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés