Câble moteur NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28
5213342
Code EAN (GTIN) 4052568420512
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose F1
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
2.6 m