Vérin cylindrique DSNU-S-16-30-P-A-MQ

5216091

Code EAN (GTIN) 4052568420611

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés