Vérin cylindrique DSNU-S-16-40-PPS-A-MQ

5217240

Code EAN (GTIN) 4052568420727

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course