Vérin cylindrique DSNU-S-16-60-PPS-A-MQ

5217242

Code EAN (GTIN) 4052568420741

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
60 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course