Vérin cylindrique DSNU-S-20-60-P-A-MX

5224642

Code EAN (GTIN) 4052568421274

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
60 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés