Vérin cylindrique DSNU-S-20-40-PPS-A-MX
5225838
Code EAN (GTIN) 4052568421373
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course