Vérin cylindrique DSNU-S-25-125-PPS-A-MX

5228459

Code EAN (GTIN) 4052568421687

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
125 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course