Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

03/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

01/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2031 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Connecteurs pour terminaux de distributeurs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Connecteur de bus FBSD-KL-2X5POL

525635

Code EAN (GTIN) 4052568046453

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
5 pôles / 5 pôles - Connecteur femelle coudé/borne à vis
Section de raccordement
0.2 mm² - 2.5 mm²
Degré de protection
IP20