Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé. Il est recommandé de ne pas l'utiliser pour de nouvelles conceptions. Veuillez utiliser le produit de remplacement.

12/2028 - Ce produit est en fin de vie.

12/2029 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2031 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Pinces à serrage parallèle

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Pince à serrage parallèle HGPP-25-A

525661

Code EAN (GTIN) 4052568161842

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
250 N
Course par mors de pince
10 mm
Détection de position
Pour capteur Hall - Pour capteurs inductifs
Sécurité de préhension
Sans