Venturi VN-07-M-T2-PI2-VI2-RO1

526113

Code EAN (GTIN) 4052568083656

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
86 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
13.5 l/min