Vérin cylindrique DSNU-40-10-P-A

5262529

Code EAN (GTIN) 4052568422219

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
752.9 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés