Vérin compact AEN-S-6-10-I-A

5267301

Code EAN (GTIN) 4052568422417

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
13 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement