Filtre-manodétendeur LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271799

Code EAN (GTIN) 4052568422516

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1760 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 16 bar
Finesse de filtration
40 µm