Filtre-manodétendeur LFR-N1/2-D-O-MIDI-T3-EX4
5271805
Code EAN (GTIN) 4052568422578
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3400 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm