Filtre-manodétendeur LFR-N1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271807
Code EAN (GTIN) 4052568422592
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1760 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 16 bar
Finesse de filtration
40 µm