Combinaison de détendeurs LRB-1/4-D-O-K4-MINI
528986
Code EAN (GTIN) 4052568163280
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
D ébit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1600 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.2 bar