Filtre MS6-LF-3/8-ERM

529647

Code EAN (GTIN) 4052568085407

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3800 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Finesse de filtration
40 µm