Vérin à faible course AEVC-12-5-P
530566
Code EAN (GTIN) 4052568085803
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
61.5 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés