Venturi VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
532620
Code EAN (GTIN) 4052568086145
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
7.2 l/min