Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

532638

Code EAN (GTIN) 4052568165291

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
21.8 l/min