Filtre à charbon actif LFX-1/2-D-MAXI
532785
Code EAN (GTIN) 4052568165512
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Embase - G1/2
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
1100 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 16 bar
Structure de construction
Filtre à fibres