Filtre ultra-fin LFMA-D-MAXI-DA-A
532842
Code EAN (GTIN) 4052568165819
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Embase
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
0.01 µm