Filtre ultra-fin LFMA-1/4-D-MIDI-DA
532846
Code EAN (GTIN) 4052568165826
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
740 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
1 bar - 16 bar
Finesse de filtration
0.01 µm