Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs et terminaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B

533160

Code EAN (GTIN) 4052568166397

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
180 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Mode d'actionnement
Électrique