Câble de liaison VMPA-KMS2-24-10-PUR
533503
Code EAN (GTIN) 4052568167493
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Longueur de câble
10 m
Composition du câble
25 x 0,25 mm²
Caractéristiques des câbles
compatibilité avec la chaîne porte-câbles
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529