Câble de liaison VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

533504

Code EAN (GTIN) 4052568086510

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Longueur de câble
2.5 m
Composition du câble
10 x 0,25 mm²
Caractéristiques des câbles
compatibilité avec la chaîne porte-câbles
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529