Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QS-8-RS-D
534339
Code EAN (GTIN) 4052568048891
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
475 l/min
Raccord pneumatique 1
QS-8
Elément de réglage
Vis moletée