Électrodistributeur VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
534553
Code EAN (GTIN) 4052568168421
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
900 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de 26 mm selon ISO 15407-1
Mode d'actionnement
Électrique