Électrodistributeur VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
534558
Code EAN (GTIN) 4052568168445
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de 26 mm selon ISO 15407-1
Mode d'actionnement
Électrique