Électrodistributeur VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L
534772
Code EAN (GTIN) 4052568168476
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de 18 mm selon ISO 15407-1 - Embase de taille 02 selon VDMA 24563
Mode d'actionnement
Électrique