Vérin compact ADN-80-15-A-P-A
536354
Code EAN (GTIN) 4052568005603
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés