Vérin compact ADN-80-10-I-P-A

536363

Code EAN (GTIN) 4052568171544

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés