Vérin compact ADN-100-15-A-P-A
536375
Code EAN (GTIN) 4052568171643
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés