Vérin compact ADN-100-15-I-P-A

536385

Code EAN (GTIN) 4052568171735

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés