Filtre ultra-fin MS4-LFM-1/8-ARM-DA
536821
Code EAN (GTIN) 4052568171971
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Pression de service
0 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm