Bobine MSFW-230-50/60-EX

536934

Code EAN (GTIN) 4052568049133

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 9,0 VA, puissance de maintien 7,0 VA
Degré de protection
IP65