Filtre fin MS12-LFM-G-BUV

537153

Code EAN (GTIN) 4052568172282

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Filtre à fibres
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Finesse de filtration
1 µm