Filtre ultra-fin MS4-LFM-1/4-AUV-DA
537214
Code EAN (GTIN) 4052568172541
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm