Tuyau robuste PAN-R-6X1,1-SI
541675
Code EAN (GTIN) 4052568050597
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
3.8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 35 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C