Limiteur de débit unidirectionnel de précision GRP-70-1/8-AL
542022
Code EAN (GTIN) 4052568179830
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur anti-retour
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
40.7 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Elément de réglage
Bouton tournant gradué