Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Conditionnement de l'air comprimé

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Module de dérivation FRM-Y-D-MAXI

542186

Code EAN (GTIN) 4052568179946

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2
20000 l/min
Pression de service
0 bar - 12 bar