Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP

542269

Code EAN (GTIN) 4052568180263

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3100 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm