Combinaison de modules de traitement d'air MSB6-1/2:C3J2M1-WP

542278

Code EAN (GTIN) 4052568180324

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3100 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm