Combinaison de modules de traitement d'air MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
542281
Code EAN (GTIN) 4052568180348
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3000 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm