Combinaison de modules de traitement d'air MSB4-1/4:C3J1F3-WP

542294

Code EAN (GTIN) 4052568180386

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm