Assécheur à membrane LDM1-3/4-D-MAXI-1000
543672
Code EAN (GTIN) 4052568182229
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Pression de service
3 bar - 12.5 bar
Abaissement du point de rosée sous pression
17 K