Assécheur à membrane LDM1-1-D-MAXI-300
543673
Code EAN (GTIN) 4052568182236
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
300 l/min
Pression de service
3 bar - 12.5 bar
Abaissement du point de rosée sous pression
20 K