Mini-chariot DGSL-6-10-PA

543916

Code EAN (GTIN) 4052568182618

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité